Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
fisher-and-paykel/products/80d0964b-c3bc-4780-9340-6289a93f7f52
Startpagina
Categorieën
Keuken
Keukenapparaten
Dual Fuel Range, 48", 4 Burners, 4 Induction Zones, Self-cleaning - RHV3-484-N
Beschikbaar in Verenigde Staten
Fisher & Paykel
Volg
Dual Fuel Range, 48", 4 Burners, 4 Induction Zones, Self-cleaning - RHV3-484-N
5.0
(7 reviews)
With both induction and gas cooktops and two convection ovens, you're ready to create a feast – guided by an intuitive touchscreen.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
RHV3-484-N-81890
Type
Digital Inventory (Products)
Publicatiedatum
2022-06-07
Editienummer
1
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Nieuw-Zeeland
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Keuken - Keukenapparaten
Soortgelijke producten
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
Downloaden
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
Downloaden
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.5
(
19
)
Downloaden
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
Downloaden
Fisher & Paykel
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(
39
)
Downloaden
Fisher & Paykel
Gas Range, 30"-OR30SDG4X1
4.8
(
18
)
Downloaden