Publiceer je producten
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 van de 5 sterren3.8(168 reviews)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Plaza
    • ProductfamilieFurniture
    • ProductgroepBeds
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2012-09-19
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1830
    • Breedte (mm)109
    • Diepte (mm)2270
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMeubilair - Bedden
    • IFC-classificatieFurniture
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_40_50_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBeds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBeds
    • OmniClass-nummer23-21 23 19 13
    • OmniClass-titelResidential Beds
    • CSI UniFormat II-codeE2020
    • CSI UniFormat II-titelMovable Furnishings