Publiceer je producten
Rogen Shower Mixer
Rogen Shower Mixer

    Rogen Shower Mixer

    Shower mixer, 160 c/c with outlet down. Chrome. RSK 8358652
    Specificatie
    • EcoSafe® mixer. Outlet down. Approved non-return valves.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.31530000
    • ProductfamilieShower mixers
    • ProductgroepFM Mattsson Rogen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)50
    • Breedte (mm)190
    • Diepte (mm)90
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalZink
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)1.19
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015-beschrijvingMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures