Publiceer je producten
Siljan Shower set
Siljan Shower set

    Siljan Shower set

    Shower set with 3-spray handshower. Chrome. RSK 8197653 NRF 4304428 LVI 6561091 VVS 737538334
    Specificatie
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With soapdish, hose and shower rod with sealing. Upper wallbracket is flexible.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.83703900
    • ProductfamilieShowers
    • ProductgroepFM Mattsson Siljan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)750
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalMessing
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-titelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures