Publiceer je producten
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280

    Tema Buen 280

    Variations on a theme - including LED. Lamps with a past and a future. Naked truths which stand the light of day and the wear and tear of life. The Tema Buen is available in the galvanised version and in graphite grey. The upper half of the screen can be covered to avoid glaring. Design: Niels Enevold
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5703646607194
    • ProductfamilieOutdoor
    • ProductgroepWall- & Ceiling
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2012-06-14
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)135
    • Breedte (mm)280
    • Diepte (mm)280
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-code391016