Publiceer je producten
Square Interior 270x270

Square Interior 270x270

The exactness of perfect angles. Unyielding shapes. And yet an organic mood is born from this marriage of hard lines and soft light. A story unfolds between design and material. Simplicity liberates imagination. Available in Black, Graphite grey, and Matt white. Available with LED and E27. Design: Schmidt Hammer Lassen design
Technische specificatie
  • Unieke ref.5703646620582
  • ProductfamilieIndoor
  • ProductgroepWall
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2012-06-14
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)270
  • Breedte (mm)270
  • Diepte (mm)105
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Secundair materiaalPolycarbonaat
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
  • Nettogewicht (kg)2.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • UNSPSC-naamLamps and lightbulbs
  • UNSPSC-code391016

Beschikbaarheid regio

Europa