Publiceer je producten
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200

    Nyx Bollard 1200

    Stand in two heights without fitting for the Nyx 190. Fitting to be ordered separately. See Nyx 190 wall. For single-sided illumination only. Available in Black, Graphite Grey, Silver Grey, or Corten Brown. Supplied with rooted base for embedment or with flanged base for mounting on solid ground. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5703646702448
    • ProductfamilieOutdoor
    • ProductgroepBollards
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2012-06-14
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)1200
    • Breedte (mm)120
    • Diepte (mm)190
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamLamps and lightbulbs
    • UNSPSC-code391016

    Beschikbaarheid regio

    Europa