Publiceer je producten
Dua Bollard
Dua Bollard

    Dua Bollard

    Dua Bollard by Juul Frost Architects is characterised by its primary light at the top, and the secondary light at the bottom.

    Specificatie
    • Material Aluminium
      Finish Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
      Shade Tube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      Mounting For embedment or on flanged base
      Connection max three cables 5x16 mm2
      Classification IP66, class II; use code for class I
      Impact resistance IK10
      Weight Flanged model: 8 kg
      With spike for embedment: 12 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.dua-bollard
    • ProductfamilieOutdoor
    • ProductgroepBollards
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-10-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)120
    • Diepte (mm)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)10
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten