Publiceer je producten
Dua High
Dua High
Dua High

    Dua High

    Dua High by Juul Frost Architects is minimalist in its slim, cylindrical form. Available with single or double-sided light slit.

    Specificatie
    • Material Aluminium
      Powder coating Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
      Shade Tube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      Mounting For embedment or on flanged base
      Connection max 3 cables 5x16 mm2
      Classification IP66, class II; class I optional
      Impact resistance IK10
      Weight Flanged model: 15 kg
      With spike for embedment: 17 kg
    Technische specificatie
    • Unieke ref.dua-high
    • ProductfamilieOutdoor
    • ProductgroepColumns
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-10-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)120
    • Diepte (mm)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten