Publiceer je producten
Sky Wall
Sky Wall

    Sky Wall

    Wall luminaire in the Sky family by AART Designers.

    Specificatie
    • Made of cast aluminium and long-life polycarbonate IP66 IK10 C5
    Technische specificatie
    • Unieke ref.SkyWall
    • ProductfamilieOutdoor
    • ProductgroepSkyPark
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-04-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)670
    • Breedte (mm)480
    • Diepte (mm)553
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    • Nettogewicht (kg)9.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • UNSPSC-naamLighting pole or post and hardware
    • UNSPSC-code39111609
    • Uniclass 2015-codeEF_70_80
    • Uniclass 2015-beschrijvingLighting