Publiceer je producten
Yoyo Pendant

Yoyo Pendant

The Yoyo family is complete with the Yoyo pendants in similar design and same low height as the surface mounted luminaires. The Yoyo pendant is available in diameter 350 and 535 mm.

The Yoyo pendant is available in seven standard colours.

Technische specificatie
  • Unieke ref.yoyo-pendant
  • ProductfamilieIndoor
  • ProductgroepPendant
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-11-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)51
  • Breedte (mm)535
  • Diepte (mm)51
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAcrylaat
  • Ontworpen inDenemarken
  • Gefabriceerd inDenemarken
  • Nettogewicht (kg)4.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • ETIM-codeEG000027
  • ETIM-naamLuminaires
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-titelLighting Fixtures