Publiceer je producten
eBlitz GD
eBlitz GD
eBlitz GD

    eBlitz GD

    E-BLITZ GD
    Thermodynamic fluid filled electric radiator. Digital display and easy-to-reach buttons regardless of installation type. A detachable humidifier is conveniently fitted in the left side of the appliance.

    PLUS
    - 100% MADE IN ITALY
    - A detachable humidifier is conveniently fitted
    - LCD interface
    - Daily or weekly timer

    Specificatie
    • FEATURES
      - Aluminium alloy body with low thermal inertia
      - Aluminium side panels
      - IP24 protection class
      - Electronic temperature regulation (PI controller)
      - NTC temperature probe
      - Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

    Technische specificatie
    • Unieke ref.eblitz_gd
    • ProductfamilieRadiators
    • ProductgroepElectrical Radiators
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-11-11
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kachels
    • IFC-classificatieElektrische verwarming
    • ETIM-codeEC000593
    • ETIM-naamRadiator (electric)
    • UNSPSC-naamRadiators
    • UNSPSC-code40101801
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015-beschrijvingRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 00
    • OmniClass-titelHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II-codeD3020
    • CSI UniFormat II-titelHeat Generating Systems

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika Noord Amerika