Publiceer je producten
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi
eBlitz Wi-Fi

    eBlitz Wi-Fi

    Thermodynamic fluid filled electric radiator

    EBLITZ WI-FI PLUS

    • Radiator manageable remotely via Android and Apple smartphones
    • Compatible with Google Home and Alexa
    • Aluminium alloy body: low thermal inertia
    • Backlight LCD interface incorporated
    • Energy saving: open window detection function and displayed consumption
    Specificatie
    • FEATURES

      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Wi-Fi are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.eblitz_wifi
    • ProductfamilieRadiators
    • ProductgroepElectrical Radiators
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)583
    • Diepte (mm)80
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Kachels
    • IFC-classificatieElektrische verwarming
    • ETIM-codeEC000593
    • ETIM-naamRadiator (electric)
    • UNSPSC-naamRadiators
    • UNSPSC-code40101801
    • Uniclass 2015-codePr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015-beschrijvingRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
    • OmniClass-nummer23-33 15 00
    • OmniClass-titelHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II-codeD3020
    • CSI UniFormat II-titelHeat Generating Systems

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten