Publiceer je producten
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN

    Lipari PRO TN

    4.3 van de 5 sterren4.3(6 reviews)

    Gas instantaneous water heater, open chamber.

    PLUS

    - Open chamber and natural draught

    - Low NOx burner

    - High efficiency and low operating costs

    - Flame modulation

    - Compact dimensions

    - Ionization flame control

    Specificatie
    • FEATURES

      - Low working pressure

      - Flue saving device

      - Temperature selector

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lipari_pro_tfn
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-02-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)619
    • Diepte (mm)250
    Gerelateerd
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectLoodgieterswerk - Boilers
    • ETIM-codeEC010868
    • ETIM-naamGas-fired water heater
    • UNSPSC-naamDomestic water heaters
    • UNSPSC-code40101825
    • Uniclass 2015-codePr_60_60_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWater heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 06 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDomestic Water Heater Schedule
    • OmniClass-nummer23-31 29 00
    • OmniClass-titelHot Water Heaters
    • CSI UniFormat II-codeD30
    • CSI UniFormat II-titelHVAC

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Zuid-Amerika Oceanië Afrika Noord Amerika