Publiceer je producten
Marmoleum Click
Marmoleum Click
Marmoleum Click
Marmoleum Click
Marmoleum Click
Marmoleum Click

    Marmoleum Click

    Marmoleum Click is een laminaat gemaakt met een geluid absorberende kurkrug en een 2,5 mm Marmoleum toplaag.
    Met 23 kleuren zijn er vele mogelijkheden voor Marmoleum Click. Click wordt geleverd in 30x30 cm, 30x60 cm en 30x90 cm panelen. Deze worden snel en probleemloos aan elkaar geklikt dankzij een uniek en gepatenteerd clicksysteem. Marmoleum Click maakt al je creatieve dromen in een handomdraai stralende werkelijkheid.


    Antistatisch & bacteriostatisch
    Door de natuurlijke ingrediënten van Marmoleum Click is het een goede keuze voor u en uw omgeving. Marmoleum Click verbetert de omgeving voor mensen met allergieën. Click is antistatisch waardoor stof en vuil worden afgestoten. Dit verbetert bovendien de luchtkwaliteit. Door de bacteriostatische eigenschappen weert Click het verspreiden van bacteriën.

    Comfortabel
    Dankzij de natuurlijke ingrediënten van Marmoleum Click voelt de vloer niet koud aan. Deze neemt de omgevingstemperatuur aan, waardoor uw huis knus en warm voelt. Onze Marmoleum Click vloer kan zelfs gebruikt worden met vloerverwarming. Het is een vloerbedekking die comfortabel onder de voeten aanvoelt, ideaal om op te leven en te spelen.

    17dB geluidsreductie
    Marmoleum Click heeft een goede geluidsreductie van 17 dB waardoor het een rustige vloerbedekking is. Je kunt zelfs verbeterde geluidsisolatie eigenschappen van 21dB bereiken door Marmoleum Click op een Forbo Foam onderlaag te installeren, waardoor het contactgeluid tot een minimum wordt beperkt. De geluiddempende eigenschappen zorgen voor een prettige akoestiek.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-MA-CLI
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepLinoleum
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2016-06-16
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLinoleum
    • Secundair materiaalPolyurethaan
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
    • IFC-classificatieBouwelement
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617

    Beschikbaarheid regio

    Europa