Publiceer je producten
Coral Interior entreesysteem
Coral Interior entreesysteem
Coral Interior entreesysteem
    Gearchiveerd

    Coral Interior entreesysteem

    We zijn al ruim een halve eeuw wereldleider in textiele vloerbedekking voor entrees en weten dus alles wat er te weten valt over het buitenhouden van vuil en vocht. U kunt maar één keer een eerste indruk maken. Als mensen uw gebouw binnenkomen, moeten ze positief verrast zijn. U moet er ook voor zorgen dat de vloeren schoon zijn en uw bezoekers veilig. Onze Coral-entreesystemen zijn daarvoor de perfecte oplossing – en ze doen nog veel meer.

    Ons Coral assortiment bevat verschillende collecties die elk een eigen toepassingsaccent hebben, zoals vuilverwijdering of vochtabsorptie. Deze schoonloopsystemen zijn functioneel en kunnen worden gelegd als stroken, tegels of matten.

    Modulariteit op zijn best.
    Coral Interior biedt een gemakkelijk te leggen entreesysteem waarbij u na het leggen een minimum aan restmateriaal overhoudt. Het is een uniek vloerbedekkingsconcept voor de ruimte achter de entree, zoals lounges, gangen en liftruimten. De kleuren van Coral Interior passen goed bij die van andere Coral-collecties en sluiten mooi aan bij de kleuren bij de ingang.

    Specificatie
    • Collection: planks and tiles in 8 different colours with a random pattern of linear and plain colours
      Plank size: 100 x 25 cm
      Tile size: 50 x 50 cm
      Total thickness: ± 10 mm
      Manufacturing method: tufted 5/32”cut pile
      Pile material: regenerated ECONYL® polyamide, solution dyed polyamide
      Tuft base: non-woven
      Backing: EVERFORT vinyl (phthalate free)
      Total weight: ± 4150 g/m²
      Pile installation weight: 970 g/m²
      Pile thickness: ± 6 mm
      Pile density: 0.100 g/cm3
      Number of tufts: ± 58.000/m²
      Colour fastness to light: ≥ 5

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.coral_interior_entranceflooring
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepEntrance Flooring Systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-01-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)250
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalVinyl
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)4.15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Entrance
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 69 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAccess Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 11 19 11
    • OmniClass-titelFloor Mats
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes