Eternal is een heterogeen projectvinyl van hoge kwaliteit, bedoeld voor een grote verscheidenheid aan toepassingen. Het is geschikt voor toepassingen in de ouderenzorg, retail, hospitality & leisure, onderwijs, zorginstellingen of op kantoor. Eternal is geschikt voor elk moment van de dag.
Eternal Colour
Eternal Colour projectvinyl komt in 29 intense en inspirerende kleuren die stuk voor stuk uw kamer oplichten en verwarmen. U kunt kiezen voor een natuurlijke metaal- of aardetint, kiezen voor een knalkleur of gaan voor de vloer met verfstroken. De vloeren uit deze collectie kunnen perfect gecombineerd worden met de vloeren uit de Eternal Wood en Eternal Material collectie.
Vertrouw op prestatie
Alle Eternal vloeren zijn voorzien van de PUR Pearl finish. Deze finish zorgt voor de beste bescherming tegen slijtage en krassen. Eternal heeft de laagst mogelijke indrukgevoeligheid dankzij de uitgebalanceerde constructie met gekalanderde rug. Het is tevens eenvoudig te installeren; blijft na installatie vlak en stabiel door de high-tech constructie. De kleur-gepigmenteerde slijtlaag in Eternal Colour zorgt voor een hoge en permanente kleurintensiteit.
Vertrouw op duurzaamheid
Alle Eternal producten zijn 100% ftalaatvrij en de rug is gemaakt van 60% hergebruikt materiaal uit ons eigen productieproces. Al het productieafval wordt door ons hergebruikt. Eternal wordt geproduceerd met hernieuwbare energie en voldoet aan alle relevante geldende kwaliteits- en milieunormen. Forbo Flooring Systems gelooft in ‘creating better environments’.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Denemarken |
Duitsland |
Estland |
Finland |
Frankrijk |
Hongarije |
Ierland |
Italië |
Letland |
Liechtenstein |
Litouwen |
Luxemburg |
Nederland |
Noorwegen |
Oekraïene |
Oostenrijk |
Polen |
Portugal |
Rusland |
Slovenië |
Slowakije |
Spanje |
Tsjechië |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |
Zwitserland |