Publiceer je producten
Eternal Material projectvinyl
Eternal Material projectvinyl
Eternal Material projectvinyl

    Eternal Material projectvinyl

    Eternal is een heterogeen projectvinyl van hoge kwaliteit, bedoeld voor een grote verscheidenheid aan toepassingen. Het is geschikt voor toepassingen in de ouderenzorg, retail, hospitality & leisure, onderwijs, zorginstellingen of op kantoor. Eternal is geschikt voor elk moment van de dag.

    Eternal Material

    Eternal Material projectvinyl is een collectie gebaseerd op designs uit de natuur zoals steen, metaal en marmer. In de collectie vindt u een aantal klassieke structuren, maar ook nieuwe introducties. De vloeren uit deze collectie kunnen perfect gecombineerd worden met de vloeren uit de Eternal Wood en Eternal Colour collectie.

    Vertrouw op prestatie
    Alle Eternal vloeren zijn voorzien van de PUR Pearl finish. Deze finish zorgt voor de beste bescherming tegen slijtage en krassen. Eternal heeft de laagst mogelijke indrukgevoeligheid dankzij de uitgebalanceerde constructie met gekalanderde rug. Het is tevens eenvoudig te installeren; blijft na installatie vlak en stabiel door de high-tech constructie. De kleur-gepigmenteerde slijtlaag in Eternal Colour zorgt voor een hoge en permanente kleurintensiteit.

    Vertrouw op duurzaamheid

    Alle Eternal producten zijn 100% ftalaatvrij en de rug is gemaakt van 60% hergebruikt materiaal uit ons eigen productieproces. Al het productieafval wordt door ons hergebruikt. Eternal wordt geproduceerd met hernieuwbare energie en voldoet aan alle relevante geldende kwaliteits- en milieunormen. Forbo Flooring Systems gelooft in ‘creating better environments’.

    Specificatie
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.0 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 2800 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.1%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.05mm, typical value ~ 0.02 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal Material is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.eternal_material
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepHeterogeneous Vinyl
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-12-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25000
    • Breedte (mm)2000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVinyl
    • Secundair materiaalPolyurethaan
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieBouwelement
    • UNSPSC-naamFlooring
    • UNSPSC-code301617

    Beschikbaarheid regio

    Europa