Publiceer je producten
Eternal NEXT losleg projectvinyl
Eternal NEXT losleg projectvinyl

    Eternal NEXT losleg projectvinyl

    Eternal Next is een innovatieve vloerbedekking die ontworpen is voor lijmvrije installatie. Dit vermindert de installatietijd aanzienlijk en minimaliseert overlast. Eternal Next kan gemakkelijk worden verwijderd voor hergebruik of recycling en laat geen schade achter op de ondervloer. Er zijn 12 dessins vanuit de Eternal collectie beschikbaar als Eternal Next.

    Voordelen van Eternal Next:
    • Echte losleg constructie
    • Snelle en eenvoudige installatie
    • Minimale uitvaltijd van de locatie, direct beloopbaar
    • Lage emissies
    • Klaar voor toekomstig hergebruik of recycling in onze fabriek in Coevorden
    • 24% gerecycled materiaal (in massa)
    • 100% ftalaatvrij
    • Gemakkelijk schoon te houden, krasbestendig en goed bestand tegen chemicaliën
    • 8 items met bewezen PUR Pearl afwerking voor optimale duurzaamheid
    • 4 items met PUR Satin afwerking voor een uitzonderlijk matte afwerking

    Specificatie
    • Roll width: 200 cm
      Roll length: ≤ 25 m
      Surface finish: PUR Pearl / Satin / Wood
      Total thickness: 2.5 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Wear layer binder content: type 1
      Classification domestic use (EN ISO 10874): class 23
      Classification commercial use (EN ISO 10874): class 34
      Classification light industrial use (EN ISO 10874): class 43
      Total weight: 3600 g/m²
      Dimensional stability (EN ISO 23999): ≤ 0.05%
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Residual indentation (EN ISO 24343-1): ≤ 0.10mm, typical value ~ 0.04 mm
      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Colour fastness to light (ISO 105-B02, method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Resistance to chemicals (EN ISO 26987): very good
      Flexibility (EN ISO 24344): Ø 10 mm

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK

      Creating better environments: Eternal NEXT is manufactured using 100% electricity from renewable sources.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.eternal_next
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepHeterogeneous Vinyl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)25000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)2.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVinyl
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)3.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamVinyl flooring
    • UNSPSC-code30161707
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 16.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelVinyl Sheet Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15
    • OmniClass-titelResilient Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa