Publiceer je producten
Flotex Ombré planken
Flotex Ombré planken
Flotex Ombré planken

    Flotex Ombré planken

    Flotex Ombré heeft een uitgesproken textielkarakter, subtiele textuur en een kleurverloop van donker naar licht. De kleuren kunnen eenvoudig gecombineerd worden voor mooie ontwerpen of gebruikt worden met bijpassende Montage-kleuren om zones te onderscheiden.

    De opbouw van lagen en structuren evolueert tot een complex patroon dat Montage een elegante en eigentijdse uitstraling geeft. Het kan afzonderlijk gebruikt worden of gecombineerd met Ombré om accenten of zones te creëren.

    Specificatie
    • Plank size: 100 x 25 cm. Packaging per carton: 10 (2,5 m2)
      Classification commercial use (EN-ISO 10874): 33
      Total thickness (ISO 1765): 5.0 mm
      Total weight (ISO 8543): 4.8 kg/m2
      Pile composition: 100% polyamide 6.6
      Dimensional stability (EN 986): ≤ 0.10 %
      Slip resistance BS-7976-2 (UK SRG pendulum): dry - low slip risk, wet - low slip risk
      Acoustic impact noise reduction (EN-ISO 717-2): ΔLw ≥ 19 dB
      Acoustic sound absorption (ISO 354): αw = 0.10 (H)
      Castor chair continuous use (ISO 4918): r ≥ 2.4
      Colour fastness to light (EN ISO 105-B02): ≥ 5
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Abrasion resistance (EN 1307 annex F): > 1000 cycles
      Water impermeability (EN 1307 annex G): pass

      Flotex is manufactured using 100% electricity made from renewable resources.
      Flotex planks contain up to 59% recycled content by weight.
      Flotex is approved by Allergy UK. All Flotex products are tested for indoor air emissions in accordance with EN 16516 after 3 days and 28 days.
      Life Cycle Assessment is the foundation for securing the lowest environmental impact.
      Flotex meets SKA rating criteria for M12 for soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.06 W/mK
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Content of specific dangerous substances (EN 14041): compliant

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.flotex-planks-ombre
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepFlotex Flocked Flooring
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-04-26
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)1000
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)4.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 17
    • OmniClass-titelCarpet Flooring

    Beschikbaarheid regio

    Europa Oceanië Zuid-Amerika Noord Amerika Azië