Stel uw locatie en taal in om prioriteit te geven aan gelokaliseerde informatie. Doorgaan
Allura

Allura

Allura, de Luxe Vinyl Tegel collectie van Forbo, is een van de populairste collecties in ons productportfolio. Allura wordt geproduceerd met geavanceerde technieken waardoor Allura extra vormvast is. Dankzij de manier waarop het reliëf en de toplaag worden aangebracht blijft Allura een prachtige uitstraling houden.
Specificatie
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
    • Allura Dryback meets the requirements of EN-ISO 10582

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
      Plank sizes: 180 x 32 cm, 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
      Total thickness 0.7: 2.5 mm - Wearlayer thickness 0.70 mm
      Total thickness 0.55: 2.2 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
      Total thickness 0.4: 2 mm - Wearlayer thickness 0.40 mm
      Total weight 0.7: 3600 g/m²
    • Total weight 0.55: 3150 g/m²
      Total weight 0.4: 2850 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.7: 34
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
      Commercial use (EN-ISO 10874) 0.4: 32
      Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.7: 43
      Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.55: 42
      Light industrial use (EN-ISO 10874) 0.4: 41
    • Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1

      Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
      Slip resistance (ramp test, DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.7 and 0.55: 6 dB
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2) 0.4: 5 dB
      Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.10 mm - typical value 0.04 mm
      Colour fastness to light (ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
      Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Recycled content (mass): 13%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,G,CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

Technische specificatie
  • Unieke ref.FO-AL-07
  • ProductfamilieFlooring
  • ProductgroepLuxury Vinyl Tiles
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-02-04
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeEF_30_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Tile Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië
Andorra
Bahrein
België
Jordanië
Bosnië en Herzegovina
Oman
Bulgarije
Turkije
Cyprus
Verenigde Arabische Emiraten