Publiceer je producten
Allura Decibel - akoestische LVT vloeroplossing
Allura Decibel - akoestische LVT vloeroplossing
Allura Decibel - akoestische LVT vloeroplossing
Allura Decibel - akoestische LVT vloeroplossing
Allura Decibel - akoestische LVT vloeroplossing

    Allura Decibel - akoestische LVT vloeroplossing

    Het uitgebalanceerde aanbod van de Allura Decibel collectie combineert een mooi vloerdesign en een zeer goede akoestische geluidsreductie (19 dB) met uitstekende producteigenschappen. Dit maakt de luxe vinyltegels zeer geschikt voor gebruik voor elke veeleisende toepassing waar akoestische eigenschappen even belangrijk zijn als productprestaties.

    Allura Decibel is Forbo's akoestische LVT vloeroplossing. De luxe vinyltegels bieden een unieke combinatie van 19dB akoestische prestaties en uitstekende technische eigenschappen zoals de hoogste dimensionale stabiliteit en de beste indrukgevoeligheid in zijn klasse. De verwerking met tackifier maakt de installatie snel en eenvoudig. Aan het einde van de levensduur kan de vloer gemakkelijk worden verwijderd voor recycling of hergebruik, waardoor de impact op het milieu minimaal is en past in een productportfolio met een circulaire economie.

    De Allura Decibel 0.8 Wood collectie biedt 29 natuurlijke houtdessins in verschillende plankformaten.
    De Allura Decibel 0.8 Material collectie biedt 26 unieke designs in verschillende vormen.

    Specificatie
    • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
      Allura Decibel meets the requirements of EN-ISO 11638

      Tile sizes: 50 x 50 cm, 75 x 50 cm and 100 x 100 cm
      Plank sizes: 100 x 16.6 cm, 100 x 20 cm, 120 x 20 cm and 150 x 20 cm
      Total thickness 0.35: 3.15 mm - Wearlayer thickness 0.35 mm
      Total thickness 0.8: 4.00 mm - Wearlayer thickness 0.80 mm
      Total weight 0.35: 2300 g/m²
      Total weight 0.8: 3600 g/m²
      Domestic use (EN-ISO 10874): 23
      Commercial/light industrial use (EN-ISO 10874) 0.35: 32
      Commercial/light industrial use (EN-ISO 10874) 0.8: 34/42

      Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
      Castor chair continuous use (ISO 4918): yes
      Slip resistance (DIN 51130): R10
      Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 19 dB
      Residual indentation - typical value (ISO 24343-1) 0.35: 0.12 mm
      Residual indentation - typical value (ISO 24343-1) 0.8: 0.11 mm
      Light fastness (ISO 105-B02):  ≥ 7
      VOC emissions (ISO 16000-9) 0.35: < 10 μg/m3
      VOC emissions (ISO 16000-9) 0.8: < 50 μg/m3

      Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): good
      Dimension stability - after exp. to heat (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1
      Slip resistance (EN 13893): μ > 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
      Body voltage (EN 1815): < 2kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-AL-DB
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepLuxury Vinyl Tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-15
    • Editienummer2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalVinyl
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 48
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAcoustic Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings

    Beschikbaarheid regio

    Europa