Stel uw locatie en taal in om prioriteit te geven aan gelokaliseerde informatie. Doorgaan
Allura Flex losleg

Allura Flex losleg

Allura Flex is puur Nederlands design gecombineerd met gemak. Het wordt ontworpen en geproduceerd in de Forbo-fabriek in Coevorden en de tegels en stroken zijn eenvoudig, los te installeren. Slechts een fixeerlijm is voldoende. Zowel het Nederlandse designteam als onze productontwikkelaars gingen voor deze nieuwe collectie tot uitersten om het perfecte PVC te creëren. Ongeëvenaarde kwaliteit, maatvastheid en prachtige ontwerpen zijn het resultaat. Deze nieuwe collectie luxe vinylloslegtegels en -stroken sluit dan ook perfect aan op de huidige trends en op de wensen en eisen van Nederlandse architecten, ontwerpers en eindgebruikers.
Specificatie
  • Collection: Wood and Material Luxury Vinyl Tiles in different tile and plank sizes
    Allura Flex meets the requirements of EN-ISO 11638

    Tile sizes: 50 x 50 cm, 100 x 100 cm, 100 x 50 cm and 75 x 25 cm
    Plank sizes: 150 x 28 cm, 150 x 20 cm, 120 x 20 cm, 100 x 15 cm, 75 x 25 cm and 75 x 15 cm
    Total thickness 1.0: 5 mm - Wearlayer thickness 1 mm
    Total thickness 0.55: 4 mm - Wearlayer thickness 0.55 mm
    Total weight 1.0: 6300 g/m²
    Total weight 0.55: 5100 g/m²
    Domestic use (EN-ISO 10874): 23
    Commercial use (EN-ISO 10874) 1.0: 34
    Commercial use (EN-ISO 10874) 0.55: 33
    Light industrial use (EN-ISO 10874): 42

    Wearlayer binder content (EN-ISO 10582): Type 1
    Castor chair continuous use (ISO 4918): pass
    Slip resistance (DIN 51130): R10
    Acoustical impact noise reduction (EN-ISO 717-2): 14 dB
    Residual indentation (ISO 24343-1): ≤ 0.20 mm - typical value 0.10 mm
    Colour fastness to light (ISO 105-B02): ≥ 6
    Indoor air emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.02 mg/m3

    Resistance to chemicals (EN-ISO 26987): very good
    Dimension stability (EN-ISO 23999): ≤ 0.05%
    Recycled content (mass) 1.0: 23%
    Recycled content (mass) 0.55: 20%
    Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1,L,CS
    Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
    Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/mK
    Body voltage (EN 1815): ≤ 2.0 kV

    All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
    All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
    The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

Technische specificatie
  • Unieke ref.FO-AL-FL
  • ProductfamilieFlooring
  • ProductgroepLuxury Vinyl Tiles
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-02-04
  • Editienummer2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalVinyl
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
  • IFC-classificatieFloor
  • Uniclass 2015-codeEF_30_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResilient Tile Flooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 00
  • OmniClass-titelFloor Coverings

Beschikbaarheid regio

Europa Azië
Andorra
Bahrein
België
Jordanië
Bosnië en Herzegovina
Oman
Bulgarije
Turkije
Cyprus
Verenigde Arabische Emiraten