Publiceer je producten
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete
Marmoleum® Solid - Concrete

    Marmoleum® Solid - Concrete

    De uitstraling van een moderne betonvloer met de natuurlijke warmte van Marmoleum.
    Het Marmoleum Concrete design onderscheidt zich van de klassieke Marmoleum vloeren door zijn subtiele betonstructuur. Een mooie betonlook-vloer die past bij de laatste trends.

    Het kleurenpalet van de Marmoleum Concrete collectie is neutraal met zachte en gedempte tinten. Het omvat 4 neutrale betonkleuren met een kleurschittering die door het oppervlak heen glanst. Ideaal om te combineren met een geverfde muur of een accentkleur voor de vloer om een krachtig accent in je ontwerp te creëren.

    Specificatie
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide
      Surface finish: Topshield pro
      The Marmoleum Concrete collection consists of 30 colours.
      Marmoleum Concrete is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Castor chair continuous use: pass
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 40 mm
      Acoustical impact noise reduction: ≤ 5 dB
      Marmoleum has natural bacteriostatic properties which are confirmed by independent laboratories, even against MRSA bacteria.
      Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      DoP: 0100201-DoP-107
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.FO-MA-SO_Concrete
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepLinoleum
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-06-03
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)33000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)2.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLinoleum
    • Secundair materiaalLinoleum
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Linoleum
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitelLinoleum Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15 17
    • OmniClass-titelLinoleum Flooring

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika Azië