Publiceer je producten
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum
Furniture Linoleum

    Furniture Linoleum

    Furniture Linoleum is een hoogwaardig, klimaatvriendelijk en natuurlijk oppervlakmateriaal dat bekend staat om haar elegantie en duurzaamheid. Door de matte afwerking en zachte textuur transformeert Furniture Linoleum elk oppervlak - meubels, keukenkastjes, deuren en nog veel meer - in een verfijnd en duurzaam designelement.

    De combinatie van natuurlijke materialen geeft Furniture Linoleum zijn unieke tactiele warmte en matte afwerking, die niet kan worden gerepliceerd door zijn synthetische tegenhangers. Het voelt zacht aan, is van nature antistatisch en bestand tegen vingerafdrukken - ideaal voor ruimtes waar esthetiek en functionaliteit samenkomen.

    Specificatie
      • Roll size: 30 m long x 1.83 m wide
        The Furniture Linoleum collection consists of 24 colours.

        Total thickness: 2.0 mm
        Total weight: 2.1 kg/m2
        Residual indentation: ≤ 0.20 mm
        Colour fastness to light (EN ISO 105-B02 method 3): ≥ 6
        Gloss level (ISO 2813): < 5
        Flexibility (EN-ISO 24344): Ø 50 mm
        Resistance to chemicals (EN ISO 26987): resistant to diluted acids, oils, fats and to the conventional solvents. Not resistant to prolonged exposure to alkalis.
        Heat resistance: 70°C
        Antistatic (EN 1815): ≤ 2.0 kV

        Furniture Linoleum is climate positive cradle to gate (for details, please consult the Furniture Linoleum EPD).
        Natural materials: made with 94% natural ingredients (e.g. linseed oil, rosin, wood flour). Contains PEFC certified wood flour. Contains FSC certified paper.
        Recycled content: contains ingredients derived from recycled sources coming from post-industrial streams.
        Health and safety: REACH compliant to assure human safety and health.
        Renewable electricity: manufactured using 100% electricity from renewable sources.
        Green certifications: Furniture Linoleum provides an excellent basis for a positive Blaue Engel label for your product.

        All Forbo Flooring Systems' sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001. All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001. The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.
        Furniture Linoleum is manufactured at an SA8000 certified organisation.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.furniture-linoleum
    • ProductfamilieFurniture surface materials
    • ProductgroepFurniture Linoleum
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-24
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)30000
    • Breedte (mm)1830
    • Diepte (mm)2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalLinoleum
    • Secundair materiaalPapier
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)2.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Plaatmaterialen
    • IFC-classificatieFurniture
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_52_47
    • Uniclass 2015-beschrijvingLinoleum composite laminate strips and boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurnishings and Accessories
    • OmniClass-nummer23-21 33 13
    • OmniClass-titelManufacturing Furniture

    Beschikbaarheid regio

    Europa