Publiceer je producten
Modul'up Compact Wood loslegvinyl
Modul'up Compact Wood loslegvinyl
Modul'up Compact Wood loslegvinyl

    Modul'up Compact Wood loslegvinyl

    Modul'up is de allerbeste loslegvloer voor drukke ruimtes. Hij kan snel en zonder lijm worden geplaatst. Ook de vloer vervangen gebeurt in een mum van tijd en is bijzonder kostenefficiënt. Modul'up is verkrijgbaar in een akoestische (19 dB geluiddemping) en een compacte versie. Beide opties garanderen een superieure kwaliteit en maximale duurzaamheid. Het Modul'up Compact assortiment bestaat uit meer dan 90 kleuren en telt 4 reeksen: Wood, Material, Graphic en Colour.

    Modul'up Compact Wood
    De Modul'up Compact Wood reeks geeft elke ruimte een prachtige, warme uitstraling. De natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een uiterst hoogwaardige vinylvloer worden daarbij uitmuntend gecombineerd.

    De collectie bestaat uit een schitterend scala aan houtdessins en -nuances, zoals de nieuwe Chill Oak planken, die opvallen door realistische kleurschakeringen. Ook Hybrid Wood Concrete springt in het oog. Bij dit design wisselen houten planken met visgraatmotief en planken met betonlook elkaar af (in blokken van 300 x 200 cm). Hét bewijs dat hout en beton elkaar subliem aanvullen.

    Specificatie
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: loose lay
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 43
      Total thickness: 2 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.6 kg/m2
      In-room impact noise: Ln,e,w < 75 dB, Class B
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.02 mm. Requirement: ≤ 0.10 mm.
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistance: yes
      Furniture leg resistance: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10 %
      Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
      Stain resistance: excellent
      Surface treatment: XtremPUR
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH (European regulation): compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.modulup-compact-wood-loose-lay-vinyl
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepHeterogeneous Vinyl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-30
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)25000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamVinyl flooring
    • UNSPSC-code30161707
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 15
    • OmniClass-titelResilient Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa