De hoge kwaliteit van Forbo naaldviltvloeren komt voort uit meer dan 40 jaar ervaring in de productie en levering van deze slijtvaste vloerbedekking. We werken alleen met hoogwaardige vezels die zijn ontworpen om extra bescherming te bieden tegen vuil, wat de dagelijkse schoonmaak vereenvoudigt.
Extreem robuust
Al onze naaldviltvloeren bieden de maximale, slijtvaste prestaties die gepaard gaan met de classificatie als extreem robuust (klasse 33) in overeenstemming met EN 1470. Forbo naaldvilt draagt het GUT-keurmerk uitgegeven door het Duitse instituut voor tapijtonderzoek voor “op contaminanten geteste vloerbedekkingen van textiel”.
Akzent is Forbo's enige collectie naaldviltvloeren die uit polyamidevezels (80%) en polypropyleenvezels (20%) bestaan. Een voordelig alternatief. Akzent naaldviltvloeren hebben een totale dikte van 5 mm en een poolgewicht van 500 g/m². Een praktische en duurzame oplossing voor commerciële ruimtes.
De sublieme textiellook en de magnifieke kleuren van de collectie geven elk interieur extra elan. Akzent is verkrijgbaar in dertien eigentijdse en commerciële tinten, en maakt het naaldviltassortiment van Forbo compleet.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Denemarken |
Duitsland |
Estland |
Finland |
Frankrijk |
Hongarije |
Ierland |
Italië |
Letland |
Liechtenstein |
Litouwen |
Luxemburg |
Nederland |
Noorwegen |
Oekraïene |
Oostenrijk |
Polen |
Portugal |
Rusland |
Slovenië |
Slowakije |
Spanje |
Tsjechië |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |
Zwitserland |