Publiceer je producten
Naaldvilt Forte - tegels

Naaldvilt Forte - tegels

De hoge kwaliteit van Forbo naaldviltvloeren komt voort uit meer dan 40 jaar ervaring in de productie en levering van deze slijtvaste vloerbedekking. We werken alleen met hoogwaardige vezels die zijn ontworpen om extra bescherming te bieden tegen vuil, wat de dagelijkse schoonmaak vereenvoudigt.

Extreem robuust
Al onze naaldviltvloeren bieden de maximale, slijtvaste prestaties die gepaard gaan met de classificatie als extreem robuust (klasse 33) in overeenstemming met EN 1470. Forbo naaldvilt draagt ​​het GUT-keurmerk uitgegeven door het Duitse instituut voor tapijtonderzoek voor “op contaminanten geteste vloerbedekkingen van textiel”.

Forte tegels combineren het gebruiksgemak, de eenvoudige installatie en het onderhoudsgemak van modulaire vloeren met het duurzame karakter en de economische voordelen van naaldvilt vloerbedekkingen. Forte tegels zijn gebaseerd op de constructie van Forte banen. Ze hebben dezelfde polyamidestructuur met vezelcoating op de rug en zijn geïmpregneerd met latex.

Forte tegels zijn een superieure vloerbedekking van naaldvilt. Door de zeer dichte textuur hebben ze een schitterende uitstraling en een hoge slijtvastheid.

Verkrijgbaar in twaalf zorgvuldig geselecteerde commerciële kleuren. Alle kleuren zijn ook verkrijgbaar als banenmateriaal.

Specificatie
  • Tile size: 50 x 50 cm

    Installation method: glued 

    Recycled content: > 60%

    Classification commercial use: 33

    Total thickness: 6.2 mm

    Wear layer thickness: 2.3 mm

    Total weight: 1350 g/m2

    Pile weight: 400 g/m2

    Pile composition: 100% polyamide

    Backing: 100% recycled polyester

    Impact noise reduction: 22 dB

    Acoustic sound absorption: αw = 0.20 (H)

    Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.1 mg/m3  

    Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, G, NCS

    Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

    Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV

    All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.

    All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.

    The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

Technische specificatie
  • Unieke ref.needlefelt-forte-tile
  • ProductfamilieFlooring
  • ProductgroepNeedlefelt carpet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-05-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)30000
  • Breedte (mm)2000
  • Diepte (mm)6.2
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPolyamide
  • Secundair materiaalPolyester
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1.35
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
  • IFC-classificatieFloor
  • UNSPSC-naamCarpeting
  • UNSPSC-code30161701
  • Uniclass 2015-codeEF_30_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
  • OmniClass-nummer23-15 17 17 19
  • OmniClass-titelSheet Carpet Flooring
  • CSI UniFormat II-codeC3020
  • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

Beschikbaarheid regio

Europa