De hoge kwaliteit van Forbo naaldviltvloeren komt voort uit meer dan 40 jaar ervaring in de productie en levering van deze slijtvaste vloerbedekking. We werken alleen met hoogwaardige vezels die zijn ontworpen om extra bescherming te bieden tegen vuil, wat de dagelijkse schoonmaak vereenvoudigt.
Extreem robuust
Al onze naaldviltvloeren bieden de maximale, slijtvaste prestaties die gepaard gaan met de classificatie als extreem robuust (klasse 33) in overeenstemming met EN 1470. Forbo naaldvilt draagt het GUT-keurmerk uitgegeven door het Duitse instituut voor tapijtonderzoek voor “op contaminanten geteste vloerbedekkingen van textiel”.
Markant is een collectie naaldvilten vloerbedekkingen van topkwaliteit (600 g/m2 vezelgewicht) met een grove textuur. Markant vloeren zijn voor 100% vervaardigd van polyamidevezels. Door hun robuuste karakter en slijtvaste eigenschappen zijn ze ideaal voor drukke plaatsen.
Markant is verkrijgbaar in zestien commerciële kleuren. Markant Graphic City staat voor vier tijdloze grafische dessins. Met zijn lage elektrische weerstand is Markant zelfs geschikt voor specifieke (ESD) toepassingen.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Denemarken |
Duitsland |
Estland |
Finland |
Frankrijk |
Hongarije |
Ierland |
Italië |
Letland |
Liechtenstein |
Litouwen |
Luxemburg |
Nederland |
Noorwegen |
Oekraïene |
Oostenrijk |
Polen |
Portugal |
Rusland |
Slovenië |
Slowakije |
Spanje |
Tsjechië |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |
Zwitserland |