Publiceer je producten
Sarlon Colour 19 dB akoestisch vinyl
Sarlon Colour 19 dB akoestisch vinyl
Sarlon Colour 19 dB akoestisch vinyl

    Sarlon Colour 19 dB akoestisch vinyl

    Onze nieuwe Sarlon 19 dB lijn is dé oplossing voor ruimtes waar vloeren met een optimale geluiddemping essentieel zijn. Deze vloerbedekking heeft uitmuntende akoestische eigenschappen en biedt een optimale weerstand tegen indrukken. Uniek in de sector! Dankzij de XtremPUR™ beschermlaag is de vloer makkelijk te onderhouden en levert hij jarenlang topprestaties. Ontdek de 92 items, die opgesplitst zijn in 4 collecties: Wood, Material, Graphic en Colour.

    Sarlon Colour staat voor een fleurig assortiment vloeren in een reeks aan effen dessins en patronen met een fijne textuur. De dessins Uni en Stardust zijn voorzien van een gekleurde slijtlaag, voor een levendig en intens effect. De items weerspiegelen de nieuwste kleurentrends, en zijn makkelijk te combineren met haast alle producten uit de collectie. Het speelse Color Splash straalt pure positiviteit en kracht uit. Deze organische, gewaagde, kleurrijke lijn omvat 24 schakeringen. Het patroon wordt herhaald na elk blok van 600 x 200 cm.

    Specificatie
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 3.4 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.9 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.08 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sarlon-colour-19-db-acoustic-vinyl
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepAcoustic Vinyl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-21
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)25000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)3.4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalStevig schuim
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamVinyl flooring
    • UNSPSC-code30161707
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa