Publiceer je producten
Sarlon Material 19 dB akoestisch vinyl
Sarlon Material 19 dB akoestisch vinyl
Sarlon Material 19 dB akoestisch vinyl

    Sarlon Material 19 dB akoestisch vinyl

    Onze nieuwe Sarlon 19 dB lijn is dé oplossing voor ruimtes waar vloeren met een optimale geluiddemping essentieel zijn. Deze vloerbedekking heeft uitmuntende akoestische eigenschappen en biedt een optimale weerstand tegen indrukken. Uniek in de sector! Dankzij de XtremPUR™ beschermlaag is de vloer makkelijk te onderhouden en levert hij jarenlang topprestaties. Ontdek de 92 items, die opgesplitst zijn in 4 collecties: Wood, Material, Graphic en Colour.

    De Sarlon Material collectie omvat een assortiment eigentijdse designs geïnspireerd op populaire vloermaterialen, zoals cement, beton, steen en textiel. Cement- en betonlooks zijn heel erg in trek en worden vaak gebruikt. De lijn is nu uitgebreid met subtiel metallic Slabstone, de natuurlijke en levendige steenschakering Stromboli en het hybridedessin Dissolved Stone met beton- en steeneffect. Nairobi en Canvas zijn geraffineerde textielpatronen met geweven effect en verschillende texturen, die uiterst geschikt zijn om kleurencombinaties met een laag contrast te creëren.

    Specificatie
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)
      Installation method: glued
      Surface treatment: XtremPUR
      Classification commercial use: 34
      Classification industrial use: 42
      Total thickness: 3.4 mm
      Wear layer thickness: 0.70 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB
      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A
      Sound absorption: αw = ± 0.05
      Residual indentation typical value: 0.08 mm
      Requirement: ≤ 0.20 mm
      Slip resistance: R10
      Abrasion resistance: T
      Castor chair resistant: yes
      Furniture leg resistant: compliant
      Dimensional stability: ≤ 0.10%
      Colour fastness to light: 7
      Stain resistance: excellent
      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
      REACH compliant
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.25 W/(m.K)

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sarlon-material-19-db-acoustic-vinyl
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepAcoustic Vinyl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-28
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)25000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)3.4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalStevig schuim
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamVinyl flooring
    • UNSPSC-code30161707
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa