Publiceer je producten
Sarlon Wood 19 dB akoestisch vinyl
Sarlon Wood 19 dB akoestisch vinyl
Sarlon Wood 19 dB akoestisch vinyl

    Sarlon Wood 19 dB akoestisch vinyl

    Onze nieuwe Sarlon 19 dB lijn is dé oplossing voor ruimtes waar vloeren met een optimale geluiddemping essentieel zijn. Deze vloerbedekking heeft uitmuntende akoestische eigenschappen en biedt een optimale weerstand tegen indrukken. Uniek in de sector! Dankzij de XtremPUR™ beschermlaag is de vloer makkelijk te onderhouden en levert hij jarenlang topprestaties. Ontdek de 92 items, die opgesplitst zijn in 4 collecties: Wood, Material, Graphic en Colour.

    De Sarlon Wood collectie geeft elke ruimte een prachtige, warme uitstraling. De natuurlijke, authentieke look van een houten vloer en de voordelen van een uiterst hoogwaardige vinylvloer worden daarbij uitmuntend gecombineerd.

    De collectie bestaat uit een schitterend scala aan houtdessins en -nuances, zoals de nieuwe Chill Oak planken, die opvallen door realistische kleurschakeringen. Ook Hybrid Wood Concrete springt in het oog. Bij dit design wisselen houten planken met visgraatmotief en planken met betonlook elkaar af (in blokken van 300 x 200 cm). Hét bewijs dat hout en beton elkaar subliem aanvullen.

    Specificatie
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 3.4 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.9 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 19 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.08 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.sarlon-wood-19-db-acoustic-vinyl
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepAcoustic Vinyl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-06-30
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)25000
    • Breedte (mm)2000
    • Diepte (mm)3.4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPVC
    • Secundair materiaalStevig schuim
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vinyl
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamVinyl flooring
    • UNSPSC-code30161707
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFlooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa