Publiceer je producten
Tessera Harmony tapijttegels
Tessera Harmony tapijttegels
Tessera Harmony tapijttegels

    Tessera Harmony tapijttegels

    Tessera tapijttegels staan bekend om hun esthetische vormgeving en uitstekende prestaties in de meest veeleisende omgevingen. Wij bieden Tessera tapijttegels aan in verschillende constructies; lussenpool, gesneden pool, combineerde pool en richtingloos. Met Tessera tapijttegels heeft u geweldige ontwerpmogelijkheden voor elk gedeelte van uw gebouw!

    Tessera Harmony heeft een zacht en gebalanceerd design dat een gevoel van harmonie en controle geeft. Het zorgt voor een rustgevende, productievere omgeving en verhoogt het gevoel van comfort in elk interieur. De getufte, meerpolige tegels met polen bieden een kleinschalig design en creëren een zachte tweekleurige tapijttegel.

    • 720 gsm poolgewicht zorgt voor loopcomfort en duurzaamheid
    • 25 dB akoestische waarde voor minimale geluidsoverdracht
    • 60% gerecycled materiaal in gewicht
    • installatie methode: monolithisch

    Specificatie
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.3 mm
      Pile height: 3.4 mm
      Total weight: 4260 g/m²
      Pile weight: 720 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 255,052 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™: modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 25 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 60% recycled content by weight
      Indoor air quality: Harmony carpet tiles comply to Indoor Air Comfort standards.
      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): < 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12667): 0.06 W/mK

      Tessera Harmony meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      Tessera Harmony carpet tiles are manufactured in a facility certified to SA8000® and ISO 45001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.tessera-harmony
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpet Tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)500
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)6.3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)4.26
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles

    Beschikbaarheid regio

    Europa