Publiceer je producten
Tessera Infused tapijttegels
Tessera Infused tapijttegels
Tessera Infused tapijttegels
Tessera Infused tapijttegels

    Tessera Infused tapijttegels

    Tessera tapijttegels staan bekend om hun esthetische vormgeving en uitstekende prestaties in de meest veeleisende omgevingen. Wij bieden Tessera tapijttegels aan in verschillende constructies; lussenpool, gesneden pool, combineerde pool en richtingloos. Met Tessera tapijttegels heeft u geweldige ontwerpmogelijkheden voor elk gedeelte van uw gebouw!

    Tessera Infused is een unieke fusie van natuurlijk geïnspireerde elementen en combineert zachte organische patronen met natuurlijke structuren, ontworpen om samenwerking en welzijn in elk interieur aan te moedigen.

    Tessera Infused is ontworpen om moeiteloos te functioneren in commerciële interieurs en is verkrijgbaar in 12 kleurstellingen die gemakkelijk te combineren zijn met andere series uit het Tessera-assortiment.

    Specificatie
    • Tufted multi-pile height loop pile carpet tile
      Tile size: 50 x 50 cm
      Installation method: monolithic, quarter turn or non-directional
      Classification commercial use: class 33
      Total thickness: 6.7 mm
      Pile height: 3.6 mm
      Total weight: 4260 g/m²
      Pile weight: 720 g/m²
      Pile composition: 100% polyamide 6
      Dye method: 100% solution dyed
      Stitch density: 245,606 per m²
      Primary backing: polyester
      Secondary backing: ProBac™: modified bitumen and polyester fleece. Contains over 76% recycled content.
      Acoustical impact noise reduction: 26 dB
      Acoustical sound absorption: αw = 0.15 (H)
      Castor chair continuous use: r ≥ 2.4
      Colour fastness to light: ≥ 5
      Dimensional stability: ≤ 0.2%
      Indoor air emissions: TVOC after 28 days: ≤ 0.1 mg/m3
      Recycled content: 60% recycled content by weight
      Indoor air quality: Infused carpet tiles comply to 01350 Indoor Air Quality Standard and achieve Indoor Air Comfort Gold standard.
      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, G, NCS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Body voltage (ISO 6356): ≤ 2 kV
      Thermal conductivity (EN 12667): 0.06 W/mK

      Tessera Infused meets Ska Rating criteria for M12 soft floor coverings in office, retail and higher education schemes.

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations and manufacturing sites worldwide have certified Quality Management Systems in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing plants have certified Environmental Management Systems in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.tessera-infused
    • ProductfamilieFlooring
    • ProductgroepCarpet Tiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-01-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)500
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)6.7
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalNylon
    • Secundair materiaalPolyester
    • Ontworpen inVerenigd Koninkrijk
    • Gefabriceerd inVerenigd Koninkrijk
    • Nettogewicht (kg)4.26
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Tapijten
    • IFC-classificatieFloor
    • UNSPSC-naamCarpeting
    • UNSPSC-code30161701
    • Uniclass 2015-codeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFloors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTile Carpeting
    • OmniClass-nummer23-15 17 17 13
    • OmniClass-titelCarpet Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3020
    • CSI UniFormat II-titelFloor Finishes

    Beschikbaarheid regio

    Europa