Publiceer je producten
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste
FT Hjørneliste

    FT Hjørneliste

    This product is only available for the Danish market. Høvl Produktbeskrivelse 97 x 97 mm Hjørneprofil, høvlet 4 sider med afrundede, synlige kanter Færdigmål: 90 x 90 mm hhv 56 x 56 mm synlig
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FThjoerneliste
    • ProductfamilieFT Profiles
    • ProductgroepWall Cladding
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-09-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)100
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)95
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalHout
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inDenemarken
    • Gefabriceerd inDenemarken
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Gevelbekleding
    • IFC-classificatieWall