Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

FUJITSU VRF ABYA12-24GATH

Unieke ref.: VRF_ABYA12-24GATH
Fabrikant: FUJITSU GENERAL
Product familie: VRF Air Conditioner
Product groep: Indoor Unit
Breedte (mm): 990
Hoogte (mm): 199
Diepte (mm): 655
Publicatiedatum: 2019-06-06
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louvre
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA12GATH / 3.6kW / 4.0kW
ABYA14GATH / 4.5kW / 5.0kW
ABYA18GATH / 5.6kW / 6.3kW
ABYA24GATH / 7.1kW / 8.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Japan
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 27

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Airconditioning
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass nummer: 23-33 39 00
OmniClass Titel: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Naam Waarde
Voltage 230 V

BIMobject®