Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

Unieke ref.: VRF_AGYA04-14GCAH
Fabrikant: FUJITSU GENERAL
Product familie: VRF Air Conditioner
Product groep: Indoor Unit
Breedte (mm): 740
Hoogte (mm): 600
Diepte (mm): 200
Publicatiedatum: 2019-04-22
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Japan
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 15

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Airconditioning
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass nummer: 23-33 39 00
OmniClass Titel: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Naam Waarde
Voltage 230 V

BIMobject®