Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

FUJITSU VRF AJY040-054LBLAH

Unieke ref.: VRF_AJY040-054LBLAH
Fabrikant: FUJITSU GENERAL
Product familie: VRF Air Conditioner
Product groep: Outdoor Unit
Breedte (mm): 970
Hoogte (mm): 1334
Diepte (mm): 370
Publicatiedatum: 2019-04-22
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (5)
  • Efficiency in actual operation
  • High EER / COP
  • Advanced high efficiency technology
  • Long Piping Length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LBLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LBLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LBLAH / 6HP / 15.5kW / 18.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Japan
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 119

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Airconditioning
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass nummer: 23-33 39 00
OmniClass Titel: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Naam Waarde
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®