Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Unieke ref.: VRF_AJY040-054LCLAH
Fabrikant: FUJITSU GENERAL
Product familie: VRF Air Conditioner
Product groep: Outdoor Unit
Breedte (mm): 970
Hoogte (mm): 998
Diepte (mm): 370
Publicatiedatum: 2019-04-22
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Japan
Vervaardigd in :
Netto gewicht (kg): 87

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Airconditioning
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass nummer: 23-33 39 00
OmniClass Titel: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Naam Waarde
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®