Unieke ref.: | VRF_AJY072-090LALBH |
---|---|
Fabrikant: | FUJITSU GENERAL |
Product familie: | VRF Air Conditioner |
Product groep: | Outdoor Unit |
Breedte (mm): | 930 |
Hoogte (mm): | 1690 |
Diepte (mm): | 765 |
Publicatiedatum: | 2019-04-22 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
The RFA file includes 2 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
Product url: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Instructie video: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/fujitsu-general/product/vrf_ajy072-090lalbh
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Japan |
Vervaardigd in : | |
Netto gewicht (kg): | 252 |
BIMobject categorie: | HVAC-apparatuur - Airconditioning |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass nummer: | 23-33 39 00 |
OmniClass Titel: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Naam | Waarde |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
BIMobject®