Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

FUJITSU VRF AOU72-120RLAVL

Unieke ref.: VRF_AOU72-120RLAVL
Fabrikant: FUJITSU GENERAL
Product familie: VRF Air Conditioner
Product groep: Outdoor Unit
Breedte (inches): 42.5
Hoogte (inches): 64.5
Diepte (inches): 18.88
Publicatiedatum: 2019-07-12
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (5)
・Compact Design
・Advanced high efficiency technology
・Long Piping Length
・Top class indoor unit connection
・High Static Pressure
・Top Class Low Operating Sound

The RFA file included 3 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOU72RLAVL / 6 Ton(s) / 72,000 BTU/h / 81,000 BTU/h
AOU96RLAVL / 8 Ton(s) / 96,000 BTU/h / 108,000 BTU/h
AOU120RLAVL / 10 Ton(s) / 120,000 BTU/h / 135,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Japan
Vervaardigd in :
Netto gewicht (pond): 470

BIMobject categorie: HVAC-apparatuur - Airconditioning
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass nummer: 23-33 39 00
OmniClass Titel: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Naam Waarde
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten