Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Cosmo Concealed single lever bath/shower mixer.

Unieke ref.: 38894
Fabrikant: Gala
Product familie: Cosmo
Product groep: Taps
Publicatiedatum: 2015-04-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
Built-in bath / shower mixer (3 outlets).

Optional accessories: Round Ø 20 cm. overhead rain shower with limescale protection “easy-clean”. Cylindrical wall arm for overhead rain shower. Cylindrical hand shower. Water feed and hand shower holder. 175 cm. flexible shower hose. Wall spout.


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC classificatie: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2015 Code : Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Beschrijving: Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten