Publiceer je producten
Circle Wash-basin Ø 395
Circle Wash-basin Ø 395
Circle Wash-basin Ø 395
    Gala

    Circle Wash-basin Ø 395

    4.4 van de 5 sterren4.4(9 reviews)

    Wash-basin without overflow.

    CIRCLE countertop wash-basin, the perfection of the circle.
    Without overflow. Without tap hole. Circular template to cut ø 36 cm.

    Specificatie
    • Wash-basin countertop, over-countertop and semi-recessed.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.433001
    • ProductfamilieCircle
    • ProductgroepWashbasin
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-09-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)140
    • Breedte (mm)395
    • Diepte (mm)395
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks