Publiceer je producten
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
    Gala

    ARIS Wash-basin 55x49 cm.

    Wash-basin with overflow. Over-counter installation.
    Specificatie
    • Wash-basin 55 cm with over-counter installation and a style of its own.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.4702501
    • ProductgroepBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-12-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)550
    • Diepte (mm)490
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    • Nettogewicht (kg)17
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamToilets
    • UNSPSC-code30181505
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures