Publiceer je producten
Walk-in Fixed side 700 mm
Walk-in Fixed side 700 mm
    Gala
    Gearchiveerd

    Walk-in Fixed side 700 mm

    Fixed side 700 mm. See available shower trays at www.gala.en/platos-ducha
    Specificatie
    • CHARACTERISTICS: • Total visibility and transparence. • Elegant and minimalistic aesthetics. • 6 mm. tempered safety glass on all panels. • Overhead supports and profile to wall in anodized aluminium with glossy silver finish. • 180º folding door (optional). Reversible front glass (1 and 3 versions) and side glass. • Conforms to UNE-EN: 14428:2005. • Height 200 cm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.8929000
    • ProductfamilieWalk-in
    • ProductgroepEnclosures
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-07-21
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)8
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Doucheschermen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelTub and Shower Enclosures
    • OmniClass-nummer23-31 17 17
    • OmniClass-titelShower Enclosures
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings