Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
gala/products/aa59be4a-3a93-4594-88ba-956c57a86683
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Douches
Mezclador termostático para baño y ducha
Beschikbaar in Verenigde Staten
Gala
Volg
Mezclador termostático para baño y ducha
Mezclador termostático para baño y ducha.
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Dispositivo de seguridad 38ºC SafeStop. Manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras. Combinable con Set de ducha 1F. - Ducha de mano de ø 10 cm. 1 función. - Flexo de 170 cm. - Soporte para ducha de mano.
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
G3968100
Productfamilie
T-947
Productgroep
Showers
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-02-12
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.gala.es/productos/mezclador-termostatico-bano-ducha-G3968100?sku=G3968100
Installatie-instructies
https://www.gala.es/GalaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=aa036c52f06a48dc41aa5486d6580995
Technische beschrijving
https://www.gala.es/gala-services/productSheet30/ES/es/G3968100/
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Spanje
Gefabriceerd in
Spanje
Nettogewicht (kg)
1.62
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Douches
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_80
Uniclass 2015-beschrijving
Shower thermostatic valves
CSI MasterFormat 2014 Code
10 21 16
CSI MasterFormat 2014 Titel
Shower and Dressing Compartments
OmniClass-nummer
23-15 11 15 13
OmniClass-titel
Shower and Dressing Compartments
Soortgelijke producten
Gala
Emma Square Washstand 480x375 mm.
Downloaden
Gala
Mueble Nero 80 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)
Downloaden
Gala
Mitta Bath. 1700x700 mm.
4.3
(
8
)
Downloaden
Gala
GALA-INNOVA. Shower toilet 68,5 x 38,5 cm
Downloaden
Gala
Baby WC pan BTW 415x265
4.0
(
9
)
Downloaden
Gala
Mueble Nero 100 cm 2 cajones conjunto (mueble + lavabo)
Downloaden