Publiceer je producten
Ligna BASE / 195X840
Ligna BASE / 195X840
Ligna BASE / 195X840
Ligna BASE / 195X840
Ligna BASE / 195X840
    Gala
    Gearchiveerd

    Ligna BASE / 195X840

    Ligna BASE / 195x840.

    Colours: 021 Grey, 731 Maple, 741 Oak.

    Finish: Satin.

    A wood with character, with marked hues and a 19.5 x 84 cm format for indoor and outdoor wall and floor tiles, with an anti-slip option and high endurance.


    Specificatie
    • Full body porcelain. Floor tiles/Wall tiles, Satin, shade variation.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.HJT6HBXXX
    • ProductfamilieLigna
    • ProductgroepCeramic Tiles
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2017-06-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)9.3
    • Breedte (mm)195
    • Diepte (mm)840
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-code30131704
    • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCeramic Tiling
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClass-titelCeramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II-codeC30
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR FINISHES