Publiceer je producten
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
Lega MOSAIC / 214X610
    Gala
    Gearchiveerd

    Lega MOSAIC / 214X610

    Mosaic Lega /214x610.

    Colours: 021 Grey, 041 Beige.

    Finish: Satin

    White wall tile, with Decor inserts in a crafted look with relief. Mosaic option. All in an elongated 21.4x61 cm format.

    Specificatie
    • White wall tiles. Satin, shade variation
    Technische specificatie
    • Unieke ref.IH3TGHXXX
    • ProductfamilieLega
    • ProductgroepCeramic Tiles
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2017-06-26
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)9.4
    • Breedte (mm)214
    • Diepte (mm)610
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Tegel
    • IFC-classificatieCovering
    • UNSPSC-naamCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC-code30131704
    • Uniclass 2015-codePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015-beschrijvingCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCeramic Tiling
    • OmniClass-nummer23-15 15 13
    • OmniClass-titelWall Tiles
    • CSI UniFormat II-codeC3010
    • CSI UniFormat II-titelWall Finishes