Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Berlín SKIRTING / 615x100

Unieke ref.: JZ4TFBXXX
Fabrikant: Gala
Product familie: Berlín
Product groep: Ceramic Tiles
Breedte (mm): 610
Diepte (mm): 100
Publicatiedatum: 2015-04-01
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (4)

Berlín SKIRTING / 615x100.

Colours/Finishes: 191 Algae, 371 Sand, CM1 Cement.

Berlín can be used both as wall and floor tiles. Its large formats are ideal for large projects and its rectangular format is ideal for any room in the house. Suitable for bathrooms, kitchens and interiors. With stainless steel listels. Large formats with rectified sides. Special pieces: skirting and step available in all colours.


Primair materiaal: Ceramics
Secundair materiaal:
Ontworpen in :
Vervaardigd in :

BIMobject categorie: Bouwmaterialen - Tegel

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten