Unieke ref.: | AluDesign |
---|---|
Fabrikant: | GalaProdukt |
Product familie: | GalaBorder |
Product groep: | AluDesign |
Hoogte (mm): | 140 |
Publicatiedatum: | 2018-02-19 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | http://www.new.galaprodukt.pl/AluDesign |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Technische beschrijving: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Instructie video: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/galaprodukt/product/aludesign
Primair materiaal: | Aluminium |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Poland |
Vervaardigd in : | Poland |
BIMobject categorie: | Tuinaanleg - Landschap |
---|---|
IFC classificatie: | Object |
UNSPSC naam: | Aluminum profiles |
UNSPSC code: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Code : | JQ1 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Code : | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Code : | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Metal edgings |
NBS Reference Code : | 75-22-53 |
NBS Reference Beschrijving: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
OmniClass nummer: | 23-13 37 23 21 |
OmniClass Titel: | Trims, Edgings, Capping |
Naam | Waarde |
---|---|
Height | 140 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.1 mm |
Weight | 0.73 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®